Сенсорная панель - TP105AT/762000 S00001 - 2400820

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: INTERBUS 512 Кбит/с)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400820
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097336
Вес/шт. (без упаковки) 1 800,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100