Сенсорная панель - TP105AT/703000 S00003 - 2400811

Сенсорная панель с 26,4 см/10,4", с TFT-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 600 Пиксел (SVGA), 65536 цветов, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT / TSDiag. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400811
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097428
Вес/шт. (без упаковки) 1 800,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100