Сенсорная панель - TP090STW/100110001 S00069 - 2400776

Сенсорная панель с TFT-дисплей 22,9 см / 9"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)), 800 x 480 Пиксел (WVGA), 16,7 млн цветов, ARM® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows® Embedded Compact 7 и прикладное ПО: Открытая платформа. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400776
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626109992
Вес/шт. (без упаковки) 1 300,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100