Сенсорная панель - TP070ATW/107020000 S00016 - 2400700

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  65536 цветов , ARM9, 200 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Windows CE 5.0 и прикладное ПО: IniNet Browser. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400700
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626097985
Вес/шт. (без упаковки) 1 000,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь