Кнопочная панель - BT21AM/782060 S00001 - 2400637

Кнопочная панель с 14,5 см / 5,7", FSTN-дисплей (без), 320 x 240 Пиксел (QVGA), 5 ступеней серого цвета, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: без)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400637
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098227
Вес/шт. (без упаковки) 680,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100