Кнопочная панель - BT03AM/722070 S00001 - 2400592

Кнопочная панель с 7,6 см / 3"-FSTN-дисплей (без), 5 ступеней серого цвета, ARM9, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45, Windows CE 5.0 и прикладное ПО: TSvisRT. (шинная система: PROFIBUS DP)

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2400592
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626098654
Вес/шт. (без упаковки) 500,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100