Сенсорная панель - WP 3070W - 2400253

Рисунок аналогичный

Сенсорная панель с TFT-дисплей 17,8 см / 7"-дисплей (аналогово-резистивные (полиэфир)),  800 x 480 Pixel (WVGA),  262144 цветов , ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz,  2x USB Host 2.0,  1x Ethernet (10/100 Мбит/с), RJ45,  Debian GNU/Linux и прикладное ПО: Firefox Browser. (шинная система: без)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Использование только с целью управления - браузер является единственным средством взаимодействия
  • Гибкий благодаря открытому веб-стандарту и свободному выбору веб-сервера или ПО для визуализации
  • Благодаря HTML5 не требуется обновление безопасности JAVA или Flash-Plugin
  • Во всех устройствах стандартно интегрирован браузер, поддерживающий HTML5
  • Возможность визуализации самостоятельно программируемых приложений на JavaScript
  • В наличии дисплеи размером от 14,5 см (5,7") до 39,05 см (15,4")
  • Энергоэффективность благодаря светодиодной задней подсветке
  • Безопасность коммуникации благодаря защищенным каналам передачи данных с шифрованием SSL

Коммерческие данные

Код заказа 2400253
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 15 (C-6-2017)
GTIN 4055626065168
Вес/шт. (без упаковки) 800,000 GRM
Номер таможенного тарифа 84714100
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь