Блок коммутационных приборов - OGM RG - 2400189

Дистанционная система повторитель/шлюз с широким температурным диапазоном, степенью защиты IP65 и возможностью конфигурации для полевой сети, транспортной сети связи, входной мощности и типа монтажа.

Цена:

Описание изделия

Система контроля за нефтью и газом (OGM) состоит из ряда изделий, позволяющих осуществлять полную автоматизацию и контроль нефтяного поля с дистанционным управлением. Модуль OGM RG (Repeater/Gateway) предназначен для преобразования радиопротоколов и расширения зоны покрытия радиосети. Модуль OGM RG имеет широкий диапазон рабочих температур / температур окружающей среды от -20 °C до 60 °C. Готовый к использованию в полевых условиях корпус из нержавеющей стали 304 со степенью защиты IP65 поставляется с полным набором необходимых для монтажа кабельных вводов и резьбовых заглушек.

Являясь готовым к использованию в полевых условиях и конфигурируемым решением, модуль OGM RG оснащен радиотрансивером, устройствами защиты от перенапряжения и отличается гибкостью монтажа. Он может быть сконфигурирован для расширения зоны покрытия полевой сети в качестве повторителя или для преобразования протоколов различных сетей, например, сетей мобильной связи, WLAN, 900 МГц и 2,4 ГГц в качестве шлюза.

Масштабируемость и объем функций модуля OGM RG обеспечивают возможность дистанционного контроля практически всех полевых систем мониторинга в нефтяной и газовой отрасли. Сюда относятся среди прочего следующие применения:
- дистанционный контроль и управление для фонтанных арматур
- телеметрия RTU
- шлюз для данных для облака
- безопасный радиодоступ к производственным объектам
- зашифрованные данные транспортной сети связи

Преимущества для Вас

  • Конфигурируемые полевые сети (900 МГц или 2,4 ГГц)
  • Конфигурируемые транспортные сети связи (900 МГц, 2,4 ГГц, сеть мобильной связи и WLAN)
  • Входная мощность переменного или постоянного тока
  • Рабочий диапазон: температура окружающей среды от -20 °C до 60 °C
  • Возможности настенного и мачтового монтажа

Коммерческие данные

Код заказа 2400189
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626007007
Вес/шт. (без упаковки) 444,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200