Круглый кабель - CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 - 2321635

Подготовленный круглый кабель; yправление: MODICON® M340 (BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K, BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K, BMX DDM 3202K); Подключение 1: Разъем Fujitsu (1x 40-полюсн.); Подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-полюсн.); длина кабеля: 0,5 м

Цена:

Преимущества для Вас

  • Передача сигналов по 32 каналам

Коммерческие данные

Код заказа 2321635
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 495 (C-5-2017)
GTIN 4046356412483
Вес/шт. (без упаковки) 101,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85444290