Источник бесперебойного питания - QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - 2320461

Источники бесперебойного питания с технологией IQ для установки на монтажную рейку, вход: 24 В DC, выход: 24 В DC / 10 A и 12 В DC 5 A, включая смонтированный универсальный адаптер для несущей рейки UTA 107/30

Цена:

Описание изделия

С помощью модуля БП на 24 В пост. тока с выходным током от 5 до 40 А вы можете сформировать индивидуальное решение на основе комбинации источника питания, модуля БП и энергоаккумулятора.

Преимущества для Вас

  • Простота эксплуатации благодаря функции автоматического распознавания батареи, замены батареи в рабочем режиме без использования инструментов и передаче данных через IFS-интерфейс
  • Оптимальное использование времени автономной работы и предупредительный контроль энергоаккумулятора
  • Быстрая зарядка аккумулятора
  • Комплексная система сигнализации и параметрирования
  • Быстрое срабатывание стандартных автоматических выключателей благодаря технологии SFB (Selective Fuse Breaking)
  • Надежный пуск тяжелых нагрузок благодаря статическому резервированию мощности POWER BOOST, обеспечивающему длительную подачу тока до 1,5 от номинального
  • Один модуль ИБП - две цепи напряжения
  • Максимальная гибкость благодаря двойному выходу
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320461
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 276 (C-4-2017)
GTIN 4046356731515
Вес/шт. (без упаковки) 744,800 GRM
Номер таможенного тарифа 85044082
Страна происхождения CN (Китай)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь