Энергоаккумулятор - UPS-BAT/VRLA/24DC/1.3AH - 2320296

Энергоаккумулятор, свинцово-кислотный, технология VRLA, 24 В DC, 1,3 А-ч, замена батареи без использования инструмента, автоматическое распознавание и установка соединения с QUINT UPS-IQ

Цена:

Описание изделия

Постоянная связь с QUINT UPS для обеспечения постоянного контроля и интеллектуального управления. Быстрый монтаж возможен благодаря автоматическому распознаванию энергоаккумулятора и его замене без инструментов в рабочем режиме. Энергоаккумуляторы QUINT UPS с технологией IQ поставляются со склада полностью заряженными.

Преимущества для Вас

  • Максимальная продолжительность автономной работы
  • Технология свинцово-кислотных аккумуляторов AGM (Absorbet Glass Mat)
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2320296
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 286 (C-4-2017)
GTIN 4046356554176
Вес/шт. (без упаковки) 1 700,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85072080
Страна происхождения CN (Китай)