Разделитель сетей - FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - 2313931

Пассивный сетевой изолятор для гальванической развязки в линиях передачи данных Ethernet. Предназначен для защиты оборудования Ethernet от разностей потенциалов до 4 кВ. Возможно применение для скоростей передачи до 100 Mбит/с. Возможность подсоединения для двух штекеров RJ45.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Источник питания не требуется
  • Электрическая прочность до 4 кВ
  • Лакированная печатная плата для защиты от агрессивных воздействий атмосферной среды в особо жестких промышленных условиях
  • Допуск на применение в области ж/д перевозок (прокатываемый материал) согласно EN 50155 и EN 50121
  • Расширенный диапазон температур от -25 до +85 ℃
  • Длительное напряжение развязки 250 VRMS
  • Гальваническая развязка кабелей передачи данных и кабельного экрана
  • Монтаж на рейку EN-типа
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313931
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 345 (C-6-2017)
GTIN 4046356575089
Вес/шт. (без упаковки) 118,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85437090