Преобразователь оптоволоконного интерфейса - PSI-MOS-CNET/FO 850 T - 2313724

Оптоволоконный конвертер с функцией оптической диагностики, для ControlNet, скорость передачи данных 5 Мбит/с, интерфейсный преобразователь, интерфейсы: 1 x CNET, 1 x аварийный сигнал, 2 x LWL (B-FOC), 850 нм, для волокна PCF/стекловолокна (многомодового)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Возможность модульного комбинирования с медным повторителем PSI посредством соединителя, устанавливаемого на несущую рейку
  • Разветвление цепей питания и сигналов данных с помощью соединителей, устанавливаемых на несущую рейку
  • Возможность подачи резервного питания с помощью опционального источника питания
  • Качественная гальваническая развязка между всеми интерфейсами (ControlNet // оптические порты // питание // соединитель, устанавливаемый на несущую рейку)
  • Допуск на применение во взрывоопасной зоне 2
  • Встроенная система диагностики для постоянного контроля оптических каналов
  • Искробезопасный оптический интерфейс (ex op is) для прямого подключения к устройствам в зоне 1
  • Сухой переключающий контакт для передачи опережающих сигналов тревоги в случае неисправностей на участках оптоволоконных линий
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313724
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 345 (C-8-2015)
GTIN 4046356513838
Вес/шт. (без упаковки) 267,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь