Преобразователь интерфейса - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN... - сервер, обеспечивающий сопряжение последовательного интерфейса RS-232/422/485 или USB с сетью WLAN-Ethernet со скоростью передачи 54 Мбит/с, поддержка протоколов TCP и UDP, в комплекте с компакт-диском с программой Com Port Redirector и документацией для пользователя (в формате PDF).

Цена:

Преимущества для Вас

  • Соединители T-Bus для поддержки резервного питания и модульной конструкции станций
  • Простое в применении ПО для конфигурирования
  • Режимы Ad-Hoc и Инфраструктура
  • Светодиодные диагностические индикаторы
  • ПО для виртуальных COM-портов входит в комплект поставки
  • Гальваническая развязка 3-х цепей VCC // RS-232/422/485 // сеть
  • Расширенный температурный диапазон от -25°C до 60°C
Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313559
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 413 (C-8-2013)
GTIN 4046356480109
Вес/шт. (без упаковки) 238 700,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85176200