Оптоволоконный кабель - FL FOC PN-C-HCS-GI-200/230 - 2313410

Кабель PROFINET из HCS-GI-волокна, дуплекс 200/230 мкм, повышенная ширина полосы частот специально для приложений Ethernet. Прочная оболочка из полиуретана. Тяжелая конструкция, подходит для тяговых цепей, для прокладки внутри помещений, товар на метры, без штекера

Цена:

Преимущества для Вас

  • Волокна с градиентным профилем показателя преломления для удовлетворения наивысших требований к ширине полосы канала
  • Одиночные жилы, 2,2 мм, из поливинилхлорида (ПВХ)
  • Высокопрочные арамидные волокна для разгрузки кабеля от натяжения
  • Прочная внешняя оболочка из полиуретана (PUR)
  • Прочный монтажный кабель для применения в помещении
  • PROFINET, тип C
  • Без галогенов, стойкий к воздействию озона и УФ-излучения
  • Для применения в системах Ethernet со скоростью передачи данных 10/100/1000 Мбит/с
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2313410
Упаковочная единица 1 m
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 366 (C-8-2015)
GTIN 4046356479080
Вес/шт. (без упаковки) 69,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000