Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-F/AX 9 - 2311797

Разъем D-SUB, 9-контактный, гнездо, осевое исполнение с двумя кабельными вводами, универсальный тип для всех систем, расположение выводов: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на винтовой клемме

Цена:

Преимущества для Вас

  • Сборка в полевых условиях
  • Отдельные клеммы для каждого провода
  • Высокая скорость передачи данных
  • Простота монтажа с помощью винтов с накатанной головкой
  • Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
  • Универсальность применения
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2311797
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 378 (C-6-2017)
GTIN 4046356293945
Вес/шт. (без упаковки) 34,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990