Релейный модуль - EMG 22-B1-REL-G 24/TRN24-AND - 2298014

Нет доступных изображений

Релейный модуль с миниатюрными реле, со встроенной схемой управления на базе NPN-транзисторов, для малых управляющих токов, материал контактов (AgNi 90/10: для коммутации нагрузок от средних до больших, 2 замыкающих контакта, управляющее напряжение 24 В DC

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2298014
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918483807
Вес/шт. (без упаковки) 88,200 GRM
Номер таможенного тарифа 85364190