Гибридный пускатель - ELR W3- 24DC/500AC- 2I - 2297031

Трехфазный полупроводниковый реверсивный контактор "4 в 1", со входом 24 В DC, выходной ток 2 А, аварийный останов и настраиваемая схема отключения при перегрузке

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ширина 22,5 мм
  • Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
  • Сокращение объема соединительных проводников
  • Продолжительный срок службы
  • Экономия монтажного пространства
  • 3-фазные шлейфовые перемычки
  • Регулируемый ток для биметаллической функции
  • Износоустойчивая коммутация
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2297031
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 18 (C-7-2013)
GTIN 4046356167864
Вес/шт. (без упаковки) 282,700 GRM
Номер таможенного тарифа 85364900