Фронтальный адаптер - FLKM 50-PA-AB/1756 - 2296427

На рисунке показан фронтальный адаптер для Allen Bradley Control-Logix и Honeywell Plant-Scape

Фронтальный адаптер VARIOFACE для ControlLogix, подключение до 1 х 32 каналов, количество контактов 50.
Фронтальные адаптеры не могут устанавливаться в крышки!

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2296427
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 144 (IF-2002)
GTIN 4017918584368
Вес/шт. (без упаковки) 39,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010