Интерфейсный модуль - UM 45-D25SUB/S/ZFKDS - 2293637

На рисунке показана модель UM 45-D 37SUB/S/ZFKDS

Модуль VARIOFACE с пружинными зажимами и штыревым миниразъемом D-Sub, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5, количество контактов 25

Цена:

Преимущества для Вас

  • 9...50-полюсн.
  • Пружинные зажимы
  • Согласно МЭК 60807-2
  • Соединение 1:1
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2293637
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 308 (IF-2011)
GTIN 4017918120535
Вес/шт. (без упаковки) 84,380 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010