Интерфейсный модуль - FLKM 40/LA - 2281500

На рисунке показан 34-контактный вариант

Модуль VARIOFACE со светодиодами, с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля с короткими или удлиненными защелками, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7,5 или NS 32, количество контактов 40

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2281500
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 243 (IF-2007)
GTIN 4017918054755
Вес/шт. (без упаковки) 271,500 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010