Корпус для электроники - ME 45 UTG/1FE GN - 2279460

Установочный корпус, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Нижняя часть корпуса, поперечное соединение: без шинного соединителя, цвет: зеленый, ширина: 45 мм, высота: 114,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2279460
Упаковочная единица 50 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356310451
Вес/шт. (без упаковки) 54,450 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000