Корпус для электроники - ME 45 OT-MSTBO RD S51 - 2278788

Нет доступных изображений

Верхняя часть, Верхняя часть корпуса, цвет: красный, ширина: 45 мм, высота: 38,5 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Разъем ME...TBUS с 5 параллельными контактами компактно устанавливается на несущей рейке
  • Позолоченные контакты для передачи данных и подачи питания (125 В, 8 A)
  • При извлечении любого из устройств сигнальная цепь не разрывается – Подача питания посредством стандартного штекера MINI COMBICON

Коммерческие данные

Код заказа 2278788
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 250 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356319300
Вес/шт. (без упаковки) 17,850 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь