Трансформатор тока - PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 - 2277747

Шинный трансформатор, первичный ток 1000 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(500...2000) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 70 мм
  • Размер шины: 2 x 80 x 10 мм; 60 x 60 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277747
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 229 (C-5-2017)
GTIN 4046356458757
Вес/шт. (без упаковки) 418,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85043129
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь