Трансформатор тока - PACT MCR-V2C-10020-129 - 2277514

Допускающий официальную поверку шинный трансформатор, первичный ток на выбор 500...2500 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности на выбор 0,2 / 0,2S или 0,5 / 0,5S, номинальная мощность на выбор. Опционально: Поверка трансформатора и разработка локальных сертификатов. .

Цена:

Описание изделия

За процедуру поверки трансформаторов тока взимаются установленные федеральными законами сборы, которые исчисляются в зависимости от величины расчетного тока в первичном контуре.

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(400...4000) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 85 мм
  • Размер шины: 2 x 100 x 10 мм; 80 x 64 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277514
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 230 (C-5-2017)
Вес/шт. (без упаковки) 586,400 GRM
Номер таможенного тарифа 85043129
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь