Трансформатор тока - PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 - 2277239

Шинный трансформатор, первичный ток 1250 А АС; вторичный ток 5 А АС; класс точности 1; номинальная мощность 10 ВА.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Номинальный первичный ток Ipn: 0...(200...2500) A
  • Диаметр круглого проводника: Ø 53 мм
  • Размер шины: 63 x 15 мм, 2 x 50 x 10 мм, 40 x 40 мм

Коммерческие данные

Код заказа 2277239
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 228 (C-5-2017)
GTIN 4046356305020
Вес/шт. (без упаковки) 461,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85043129
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь