Блок для установки плат - SKBI 64/F48 - 2264093

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 48, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2264093
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 783 (C-1-2013)
GTIN 4017918053918
Вес/шт. (без упаковки) 317,900 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010