Блок для установки плат - SKBI 64/B64 - 2263023

Блоки для установки плат, номинальный ток: 1 A, полюсов: 64, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2263023
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 780 (C-1-2013)
GTIN 4017918053871
Вес/шт. (без упаковки) 267,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь