Блок для установки плат - SKBI 32/D - 2261054

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 4 A, полюсов: 32, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2261054
Упаковочная единица 1 stk
Страница каталога Стр. 779 (C-1-2013)
GTIN 4017918053826
Вес/шт. (без упаковки) 154,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь