Корпус для электроники - ME MAX 6,2 SP 4-4 BU - 2203489

Нет доступных изображений

Корпус в сборе, длина: 93,1 мм, без вентиляционных отверстий, цвет: синий, ширина: 6,2 мм, высота: 101,2 мм

Цена:

Краткий обзор

Сертификаты

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME MAX
  • Простота монтажа
  • В наличии шириной от 6,2 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку и системой силового соединения

Коммерческие данные

Код заказа 2203489
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 100 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626396064
Вес/шт. (без упаковки) 34,410 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010