новые

Корпус для электроники - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Корпус дисплея 15" светло-серый, окошко по центру, лицевая панель плоская, с вентиляционными отверстиями, вырез для угловой панели с разъемами и крепление VESA, выполнен из двух полусфер, в комплекте с винтами

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в серию DCS
  • Корпусы дисплеев мобильных и стационарных устройств управления
  • Установка TFT-дисплеев и пленочных клавиатур
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Коммерческие данные

Код заказа 2203190
Упаковочная единица 4 stk
GTIN 4055626378442
Вес/шт. (без упаковки) 756,000 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь