новые

Корпус для электроники - HCS-T MAXI 1W 5AA 1 1 7035 - 2203144

Портативный корпус T-Maxi, светло-серый, выполнен из двух полусфер, две торцевые заглушки, винты. Лицевая панель имеет углубление 1,1 мм, окошко и паз для клавиатуры, крышку отсека для аккумуляторов и контакты аккумуляторов, для 5 элем. AA

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Данный артикул является изделием серии HCS
  • Для мобильных устройств
  • Эргономичная форма корпуса, прямая или ступенчатая
  • Установка ЖК-дисплея и пленочной клавиатуры
  • Класс защиты до IP54
  • Диапазон температуры: от -20 °C до +50 °C
  • Ударопрочный ABS-пластик
  • Класс воспламеняемости UL 94-V0

Коммерческие данные

Код заказа 2203144
Упаковочная единица 1 stk
GTIN 4055626376967
Вес/шт. (без упаковки) 379,300 GRM
Номер таможенного тарифа 39269097
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь