Корпус для электроники - ME 22,5 F-UTG BUS/ 5+2 KMGY - 2202731

Установочный корпус, длина: 99 мм, без вентиляционных отверстий, Поперечное соединение: встроенный шинный соединитель, цвет: cветло-серый, ширина: 22,5 мм, высота: 92 мм, кол-во контактов поперечного соединителя: 5+2

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202731
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626170343
Вес/шт. (без упаковки) 37,250 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010