Корпус для электроники - ME 90 UTG KMGY - 2202681

Нет доступных изображений

Установочный корпус, длина: 99 мм, цвет: cветло-серый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202681
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626169842
Вес/шт. (без упаковки) 107,440 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000