Блок для установки плат - SKBD 18/MT - 2202628

На рисунке показан 20-контактный вариант

Блок для установки плат 19", номинальный ток: 5 A, полюсов: 18, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, цвет: зеленый, поверхность контакта: олово

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202628
Упаковочная единица 10 stk
Страница каталога Стр. 263 (CC-2002)
GTIN 4017918053369
Вес/шт. (без упаковки) 54,020 GRM
Номер таможенного тарифа 85369010
Страна происхождения PL (Польша)