Корпус для электроники - ME-IO 37,6 LB/FE 10U TBUS 7035 - 2202619

, длина: 120,6 мм,Установочный корпус, Нижняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 37,6 мм, высота: 57,7 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В ассортименте исполнение шириной 37,6 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
  • Встроенный в корпус контакт функционального заземления
  • L-конструкция

Коммерческие данные

Код заказа 2202619
Упаковочная единица 5 stk
Минимальный объем заказа 5 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626199245
Вес/шт. (без упаковки) 45,300 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321

PLCnext Technology

Платформа для безграничных возможностей автоматизации.

PLCnext Technology
Перейти на веб-сайт PLCnext
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь