новые

Шинные соединители на DIN-рейку - TBUS8-18,8-PPPPPPSS-7035 - 2202403

Вилочная часть, номинальный ток: 6 A, полюсов: 8, размер шага: 2,54 мм, цвет: светло-серый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2202403
Упаковочная единица 30 stk
Минимальный объем заказа 30 stk
GTIN 4055626116242
Вес/шт. (без упаковки) 5,060 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь