Корпус для электроники - HC-ALU 6-161 PROFILE 150 S801 - 2202365

Нет доступных изображений

Корпуса для РЭА, цвет: алюминиевый, ширина: 150 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство HC-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 100 мм ... 1000 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной от 53,5 мм ... 161 мм
  • Степень защиты до IP65
  • Использование в качестве переносного или настенного корпуса
  • Опционально в наличии уплотнения от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2202365
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626072838
Вес/шт. (без упаковки) 607,500 GRM
Номер таможенного тарифа 76042100