Корпус для электроники - EH 22,5-SET/ABS GY7035 - 2202231

Нет доступных изображений

Установочный корпус, цвет: cерый

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2202231
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626023076
Вес/шт. (без упаковки) 60,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения IN (Индия)