Компоненты корпуса - UM-ALU 4-100,5 FRONT 40 ALUSP - 2202074

Корпуса для РЭА, длина: 40 мм, Передняя панель, цвет: алюминиевый, ширина: 101,8 мм, высота: 2 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-ALU
  • Прессованный профиль из алюминия
  • В наличии длиной от 42,5 мм ... 990 мм, опционально индивидуальная длина
  • В наличии шириной 75 мм и 105 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Защита от ЭМВ

Коммерческие данные

Код заказа 2202074
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356987431
Вес/шт. (без упаковки) 23,600 GRM
Номер таможенного тарифа 76169910