Установочные корпуса - ME PLC 40 BUS 50/40 KIT BKVPE1 - 2202058

Монтажный комплект шинных соединителей: 50- и 40-контактные штекерные разъемы, верхняя и нижняя части из пластика, а также металлическая клемма для крепления на несущей рейке, без печатной платы

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME PLC
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной 40 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202058
Упаковочная единица 1 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356980616
Вес/шт. (без упаковки) 50,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990