Корпус для электроники - UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - 2202026

На рисунке показана модель для печатной платы первого уровня

Контакт PE для установочных корпусов BASIC для соединения печатной платы первого уровня с монтажной рейкой

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство UM-BASIC/UM-PRO
  • Экструдированный профиль из ПВХ (UM-BASIC) или из полиамида (UM-PRO)
  • В наличии индивидуальной длины
  • В наличии шириной 72 мм, 108 мм и 122 мм
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2202026
Упаковочная единица 20 stk
Минимальный объем заказа 20 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4055626005379
Вес/шт. (без упаковки) 2,610 GRM
Номер таможенного тарифа 73269098
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь