Корпус для электроники - BC 161,6 OT 111122 KMGY - 2201919

, длина: 89,7 мм,Установочные корпуса, Верхняя часть корпуса, цвет: cветло-серый, ширина: 161,6 мм, высота: 62,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство BC
  • Соответствие стандарту DIN EN 43880
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от одного до девяти делений (17,8 мм ... 161,6 мм)
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201919
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356949552
Вес/шт. (без упаковки) 34,600 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь