Корпус для электроники - ME 45 UT TBUS BK - 2201918

Установочный корпус, цвет: черный

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 12,5 мм до 90 мм, модульное расширение
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения со встроенными или шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201918
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 500 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4046356934060
Вес/шт. (без упаковки) 47,910 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000