Заглушки - EH 17,5-FP/ABS BK9005 - 2201841

Установочный корпус, цвет: черный, ширина: 17,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2201841
Упаковочная единица 50 stk
GTIN 4046356914673
Вес/шт. (без упаковки) 1,420 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099
Страна происхождения IN (Индия)