Корпус для электроники - ME-IO 18,8 C 6U 7035 - 2201804

Установочный корпус, длина: 65,8 мм, Крышка, цвет: cветло-серый, ширина: 18,9 мм, высота: 12,2 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку

Коммерческие данные

Код заказа 2201804
Упаковочная единица 10 stk
Минимальный объем заказа 10 stk
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356909358
Вес/шт. (без упаковки) 5,100 GRM
Номер таможенного тарифа 85389099