Разъем печатной платы - HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - 2201781

Вилочная часть, номинальный ток: 8 A, полюсов: 4, размер шага: 5 мм, тип подключения: Технология Push in, цвет: светло-серый, Цвет пружинных размыкающих контактов: оранжевый

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство ME-IO
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 18,8 мм
  • Класс воспламеняемости V0 согласно UL 94
  • Технология фронтального подключения push-in
  • Установка на монтажную рейку
  • Опциональные исполнения с шинными соединителями для установки на несущую рейку
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201781
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 35 (NTK-2014)
GTIN 4046356911443
Вес/шт. (без упаковки) 3,640 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь