Крышка корпуса - EH 67,5 F-C CS/ABS BK9005 - 2201775

Установочный корпус, без соединительного отверстия, Верхняя часть корпуса, цвет: черный, ширина: 67,5 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2201775
Упаковочная единица 10 stk
GTIN 4046356911931
Вес/шт. (без упаковки) 32,190 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения IN (Индия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь