Корпус для электроники - EH 70-B/ABS BK9005 - 2201743

Установочный корпус, цвет: черный, ширина: 70 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Изделие входит в семейство EH
  • Монтаж без инструмента
  • В наличии шириной от 22,5 мм ... 90 мм
  • Класс огнестойкости HB согласно UL 94
  • Варианты подключения
  • Установка на монтажную рейку или на стену

Коммерческие данные

Код заказа 2201743
Упаковочная единица 10 stk
GTIN 4046356906654
Вес/шт. (без упаковки) 59,000 GRM
Номер таможенного тарифа 85472000
Страна происхождения IN (Индия)