Корпус для электроники - ME 22,5 TBUS 1,5/4P1S KMGY - 2201732

Адаптер для монтажной рейки для ME и ME-MAX, ширина: 22,5 мм, 4 параллельных полюса и 1 параллельный полюс, цвет: светло-серый (схож с RAL 7035)

Цена:

Преимущества для Вас

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2201732
Упаковочная единица 50 stk
Страница каталога Стр. 39 (NTK-2014)
GTIN 4046356905220
Вес/шт. (без упаковки) 5,320 GRM
Номер таможенного тарифа 85366990
Страна происхождения DE (Германия)

Phoenix Contact UAB

Svitrigailos str. 11M
03228, Vilnius
+370 5 2106321
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь